Perfil DIN regulable e inclinable, 150x500mm ancho, para armarios Quadro4/5/Plus UC951

EAN
3250616139510
Cantidad
2 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
55,04 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    505 mm
  • Altura del producto instalado
    140 mm
  • Longitud en mm
    505 mm
  • Anchura del producto instalado
    65 mm
  • thicknessmaterial
    2 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Perfil DIN regulable e inclinable, 150x500mm ancho, para armarios Quadro4/5/Plus
Perfil DIN regulable e inclinable, 150x500mm ancho, para armarios quadro4/5/plus Perfil DIN para montaje de bornes. Regulable hasta 400 mm. e inclinable >20º.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.