Soporte pletinas cobre para embarrado lateral 250A, armarios Quadro4/5/Plus UC830

EAN
3250616138308
Cantidad
6 PCEs
Grupo
12
17,76 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    250 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    43 mm
  • Altura del producto instalado
    130 mm
  • Anchura del producto instalado
    90 mm
  • Altura del embarrado
    5 mm
  • Ancho del embarrado
    20 mm
  • busbardistance
    25 mm
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Soporte pletinas cobre para embarrado lateral 250A, armarios Quadro4/5/Plus
Soporte pletinas cobre para embarrado lateral 250A, armarios quadro4/5/plus Soportes para embarrado 250 A. vertical-lateral. Soporte tetrapolar para pletinas de cobre.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.