Soporte pletinas cobre para embarrado 1600A, armarios Quadro4/5/Plus UC824

EAN
3250616138247
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
157,33 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    1600 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    50 mm
  • Altura del producto instalado
    86 mm
  • Longitud en mm
    330 mm
  • Anchura del producto instalado
    170 mm
  • Altura del embarrado
    5 / 10 mm
  • Ancho del embarrado
    50 / 63 / 80 / 100 mm
  • busbardistance
    70 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Soporte pletinas cobre para embarrado 1600A, armarios Quadro4/5/Plus
Soporte pletinas cobre para embarrado 1600A, armarios quadro4/5/plus Soportes para embarrado 1600 A. Soporte tetrapolar 2x (3F + N). Acepta pletinas de cobre.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.