Escuadras de fijación del embarrado UC824, apto para 1600A UC821

EAN
3250616138216
Cantidad
25 PCEs
Grupo
12
14,99 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    25 mm
  • Altura del producto instalado
    45 mm
  • Anchura del producto instalado
    60 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
  • Color
    gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
  • Material
    Acero
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Escuadras de fijación del embarrado UC824, apto para 1600A
Escuadras de fijación del embarrado UC824, apto para 1600A

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.