Soporte pletinas para embarrado escalonado 400A para armarios Quadro/4/5/Plus UC815

EAN
3250616138155
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
108,76 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    400 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    25 mm
  • Longitud en mm
    350 mm
  • Anchura del producto instalado
    210 mm
  • Altura del embarrado
    5 mm
  • Ancho del embarrado
    20 / 32 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    negro
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
  • withcableentry
    No
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Soporte pletinas para embarrado escalonado 400A para armarios Quadro/4/5/Plus
Soporte pletinas para embarrado escalonado 400A para armarios quadro/4/5/plus Soportes para embarrado 400 A. escalonado. Soporte tetrapolar escalonado para pletinas de cobre.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.