Kit mont.vert.600x600mm,int.aut.h800/1000,mando motor clase II quadroplus UC350HM

EAN
3250616137998
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
248,64 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    200 mm
  • Altura del producto instalado
    600 mm
  • Anchura del producto instalado
    600 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 9010
Equipo
  • Número de unidades
    1
  • Número de tramos a lo ancho
    2
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    24
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Kit mont.vert.600x600mm,int.aut.h800/1000,mando motor clase II quadroplus
Kit montaje vertical 600x600mm,interruptor automático h800/1000 con mando motor clase II para armarios quadroplus Implantación vertical mando motorizado.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.