Kit equip.vertical,2 int.automáticos h3+ P250 con mando motor,s.quadro,800x300mm UC283PM

EAN
3250616375208
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
282,12 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    200 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    800 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Acero
Equipo
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    12
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.