Kit equip.vertical,3 int.aut. 3P/4P h3+ P250 ,sistema quadro,600x300mm UC263PD

EAN
3250616375413
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
181,96 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    200 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    600 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    2
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    12
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.