Kit equip.vertical,1 int.aut.h3+ P250 c.bloque diferencial,sist.quadro,350x400mm UC234PR

EAN
3250616375116
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
162,71 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    200 mm
  • Altura del producto instalado
    400 mm
  • Anchura del producto instalado
    350 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Acero
Equipo
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    16
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.