Kit equip. vertical, para 1 int.automático h3+ P250, sistema quadro,350x300mm UC233P

EAN
3250616375109
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
134,35 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    200 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    350 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
Equipo
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    12
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.