Kit equip.vertical para 3 in.automáticos h3+ P160,sistema quadro,600x300 mm UC163PD

EAN
3250616375345
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
117,17 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    298 mm
  • Anchura del producto instalado
    598 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Acero
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    2
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    12
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.