Módulo extensión 4 entradas analógicas TYF784E

EAN
3250616059979
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
281,13 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
  • Montaje
    REG
Configuración
  • Número de módulos
    4
  • Modos de configuración posibles
    system
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
Conectividad
  • Señales de entrada
    según IEC 381-1, -2
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión auxiliar
    24 V DC
  • Entradas de tensión
    0-1; 0-10 V
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
Corriente eléctrica
  • Número de circuitos de entrada
    4
  • Corriente de las entradas
    0-20; 4-20 mA
Dimensiones
  • Profundidad
    70 mm
  • Altura de montaje a partir de carril DIN
    63 mm
  • Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
    4 modules
  • Altura
    90 mm
  • Ancho
    72 mm
Potencia
  • Consumo de corriente
    170 mA
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    4.1 W
Resistencia
  • Impedancia de entrada tensión
    18 kΩ
  • Impedancia de entrada corriente
    100 Ω
Medida
  • Valores límite
    por canal 2
Detección
  • Tensión de salida de sensor
    24 V DC
  • Corriente de salida del sensor
    máx. 100 mA
Gestión de iluminación LED
  • LED
    con LED de estado rojo
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
Identificación
  • Serie principal de diseño
    KNX
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.