The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Módulo extensión 4 salidas analógicas
TYF684E
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Funcionamiento polifásico
Adecuado para conmutar diferentes conductores externos
-
-
Modos de configuración posibles
system
-
Conector enchufable AST
con conector del módulo analógico al interfaz
-
Señales de salida
según IEC 381
-
Frecuencia asignada
50/60 Hz
-
-
-
Tensión de servicio del BUS
21…32 V DC
-
Tensión de salida
0 / 10 V
-
Salidas de tensión
0 ... 1; 0 ... 10 V
-
Corriente de salida
20 mA
-
Corriente de salida por canal
máx. 20 mA
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
4 modules
-
Consumo de corriente
170 mA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
2.9 W
-
Corriente de carga de salida
500 Ω
-
Tensión de carga de salida
> 1 kΩ
-
LED
Con LED rojo de programación
-
Sección de conductor (flexible), con funda terminal
0.14…2.5 mm²
-
Sección de conductor (flexible), sin funda terminal
0.34…4 mm²
-
Sección de conductor (rígido)
0.5…4 mm²
-
Tipo de conexión
Con terminales roscados
-
Conexión a bus incluida
Sí
-
Conducciones forzadas (objetos de 1 bit)
por canal 2
-
Índice de protección IP
IP20
-
Temperatura de funcionamiento
-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-25…70 °C
-
Serie principal de diseño
KNX
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.