The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Actuador calefacción, 6 canales, con regulador de temperatura, easy
TXM646R
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Funcionamiento polifásico
para utilización en monofásico
-
Funcionamiento
Con función de protección de válvula
-
-
Modos de configuración posibles
system, easy
-
Botón de tecla/pulsador
Con tecla de programación y LED de programación rojo
-
Número de entradas binarias
0
-
Frecuencia asignada
50/60 Hz
-
Tensión auxiliar
110…230 V AC
-
Tensión de servicio del BUS
21…32 V DC
-
Tensión de salida
24…230 V AC
-
Tensión de alimentación del sistema
30V DC Vía bus
-
Tensión de activación
24…230 V
-
Corriente de conmutación
5 / 160 mA
-
Fusible
Resistente a cortocircuitos y a las sobrecargas (indicación mediante LED)
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
4 modules
-
Potencia absorbida (en servicio)
1 W
-
Potencia absorbida (standby)
0.4 W
-
Potencia absorbida KNX
≈ 250 mW
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
360 mW
-
Potencia disipada por bobina
120 mW
-
Color independiente de las series de diseño
gris claro
-
-
LED
con 6 LED de estado rojos para indicar el estado de entradas
-
Sección de conexión en cable flexible
0, 5 / 4 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido
0, 5 / 4 mm²
-
Sección de conductor (flexible)
0.5…4 mm²
-
Sección de conductor (rígido)
0.5…4 mm²
-
Acoplador de bus
Con acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de bus
Conexión bus mediante terminal de conexión
-
Conexión a bus incluida
Sí
-
Expandibilidad modular
No
-
Accionamiento regulador 24 V
pot canal máx. 2
-
Accionamiento regulador por canal
máx. 4
-
Accionamiento regulador
Tipo del accionamiento regulador ajustable (sin corriente/cerrado/abierto) ; Para accionamiento regulador de 230 V o accionamiento regulador de 24 V
-
differentiationfeature3web
Con terminales roscados
-
Índice de protección IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamiento
-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-20…70 °C
-
Aparato de la familia
TXA
-
Serie principal de diseño
KNX
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.