Modulo RF,1 salida ON/OFF 12-24V AC/DC TRM694G

EAN
3250615988812
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
122,64 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, 1 control de teclas arriba/abajo, pulsador, 2 x alarma, indicación de estado
  • Funcionamiento
    Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica) ; Se puede activar la función repetidor para aumentar el alcance de la señal de radio
  • Escenas de luz
    La memorización de las escenas se puede proteger ; Acceso a las escenas mediante aparatos KNX vía radio
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink: conmutar, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla, contacto NA, control forzado
Configuración
  • Confeccionado
    Confeccionado, con cable de 4 conductores
  • Número de módulos
    0
  • Modos de configuración posibles
    easy, system, PB, quicklink
  • Programar
    Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
  • Manejo
    Con accionamiento manual conexión/desconexión
  • Activación
    Activación mediante, p. ej. interruptor, pulsador, interruptor temporizador
  • Botón de tecla/pulsador
    Con teclas de configuración y de función
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
  • Entradas
    Con entrada binaria independiente, alimentada por red para contacto libre de potencial
Tensión
  • Tensión de alimentación del sistema
    230V AC
Corriente eléctrica
  • Número de circuitos de entrada
    2
  • Corriente de señal de entrada
    33 µA
  • Corriente circulante máxima
    4 A
  • Corriente de conmutación a 12 V c.c.
    máx. 4 A
  • Corriente de conmutación a 24 V c.c.
    máx. 2 A
  • Corriente admisible en AC1 para el contacto del circuito o zona 1
    4 A
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    40 mm
  • Dimensiones(H A P)
    40x40x20
  • Diámetro
    53 mm
  • Altura
    20 mm
Frecuencia
  • Frecuencia de transmisión
    868 MHz
  • Radiofrecuencia de recepción
    868.3 MHz
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    150 mW
  • Potencia disipada por bobina
    150 mW
  • Potencia de salida
    920 W
  • Transformadores convencionales
    600 VA
  • Transformadores electrónicos
    600 W
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Medida
  • Tensión de exploración de entrada
    5 V
Alcance
  • Campo máximo
    30 m en la vivienda / 100 m en espacio abierto
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    gris claro
  • Superficie
    mate
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Potencia de iluminación de las lámparas fluocompactas
    40W
  • Potencia máxima de tubos fluo.montaje duo compensado en serie
    40W
  • Lámparas fluorescentes compactas
    40 W
  • Lámparas fluorescentes compactas
    40 W
Gestión de iluminación LED
  • Número máximo de lámparas LED/CFL
    5
  • Lámparas LED 230 V
    40 W
  • Potencia LED
    40 W
  • LED
    Con LED de estado de emisión y control conexión/desconexión ; Con LED de configuración y de función
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    600 W
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    600 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para el montaje detrás de mecanismos incorporados a nivel
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    0, 5 / 1, 5 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    0,5 / 2,5 mm²
  • Sección de conductor (flexible)
    0.5…1.5 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    0.5…2.5 mm²
  • Tipo de contacto
    1 NA
  • Tipo de conexión de bus
    Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
Cable
  • Longitud de cable binario prolongable hasta
    máx. 5 m
  • Longitud de cable binario
    ≈ 20 cm
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
Equipo
  • Número de salidas
    1
  • Cantidad canales de radio
    2
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
  • Expandibilidad modular
    No
  • Transmisor duty cycle
    1 %
Utilizar
  • Tiempo de impulso
    mín. 50 ms
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Actuadores KNX vía radio
  • Familia de productos:
    Familia de productos: emisión
  • Aparato de la familia
    TRM
  • Serie principal de diseño
    Berker.Net
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.