Modulo RF,1 salida ON/OFF 230V TRM693G

EAN
3250615988805
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
98,04 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, 1 control de teclas arriba/abajo, pulsador, 2 x alarma, indicación de estado
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink: conmutar, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla, contacto NA, control forzado
Configuración
  • Número de módulos
    0
  • Modos de configuración posibles
    system, PB
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
Corriente eléctrica
  • Número de circuitos de entrada
    2
  • Corriente de señal de entrada
    33 µA
  • Corriente circulante máxima
    3 A
  • Corriente admisible en AC1 para el contacto del circuito o zona 1
    3 A
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    40 mm
  • Dimensiones(H A P)
    40x40x20
  • Diámetro
    53 mm
  • Altura
    20 mm
Frecuencia
  • Frecuencia de transmisión
    868 MHz
  • Radiofrecuencia de recepción
    868.3 MHz
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    450 mW
  • Potencia disipada por bobina
    150 mW
  • Potencia de salida
    690 W
  • Transformadores convencionales
    250 VA
  • Transformadores electrónicos
    250 VA
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    gris claro
  • Superficie
    mate
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Potencia de iluminación de las lámparas fluocompactas
    150W
  • Potencia máxima de tubos fluo.montaje duo compensado en serie
    150W
  • Lámparas fluorescentes compactas
    150 W
  • Lámparas fluorescentes compactas
    150 W
Gestión de iluminación LED
  • Número máximo de lámparas LED/CFL
    20
  • Potencia LED
    150 W
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    500 W
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    500 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para el montaje detrás de mecanismos incorporados a nivel
Conexión
  • Sección de conductor (flexible)
    0.5…1.5 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    0.5…2.5 mm²
  • Tipo de contacto
    1 NA
  • Tipo de conexión
    Con terminales atornillados
Cable
  • Longitud de cable binario prolongable hasta
    máx. 5 m
  • Longitud de cable binario
    ≈ 20 cm
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
Equipo
  • Número de salidas
    1
  • Cantidad canales de radio
    2
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
  • Expandibilidad modular
    No
  • Transmisor duty cycle
    1 %
Utilizar
  • Tiempo de impulso
    mín. 50 ms
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.