The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Modulo RF,2 entradas/1 salida persiana
TRM692G
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
-
Número de salidas persianas toldos
1
-
Módulo de bus extraíble
No
-
Funcionamiento
Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica) ; Se puede activar la función repetidor para aumentar el alcance de la señal de radio
-
Escenas de luz
La memorización de las escenas se puede proteger ; Acceso a las escenas mediante aparatos KNX vía radio
-
Funciones quicklink
Funciones quicklink: persiana, 2 escenas, control forzado, teclas arriba/abajo
-
-
Modos de configuración posibles
quicklink
-
Ajuste de láminas por duración de la señal
< 1 s
-
Programar
Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED
-
-
Manejo
Con accionamiento manual, arriba/abajo
-
Botón de tecla/pulsador
Con teclas de configuración y de función
-
Protocolo vía radio
KNX vía radio
-
-
Tipo de tensión de alimentación
AC
-
Frecuencia asignada
50 Hz
-
Tensión de alimentación del sistema
230V AC
-
Número de circuitos de entrada
2
-
Corriente máxima de conmutación
3 A
-
Radiofrecuencia de recepción
868.3 MHz
-
Potencia de empleo 230V en AC1
690 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
450 mW
-
Potencia disipada por bobina
150 mW
-
LED
Con LED de configuración y de función ; Con LED de control (relé cerrado)
-
Sección de conexión en cable flexible
0, 5 / 1, 5 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido
0,5 / 2,5 mm²
-
-
Tipo de conexión de bus
Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
-
Cantidad enlaces quicklink
máx. 20 transmisores/receptores
-
Autoenclavamiento durante 2 min mediante duración de la señal
> 1 s
-
Transmisor duty cycle
1 %
-
Tiempo de conmutación para la inversión del sentido
< 0.6 s
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamiento
-10…50 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-20…70 °C
-
Consumo de energía
Pequeño consumo energético
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)
0…65 % (sin condensación)
-
Aplicaciones
Actuadores KNX vía radio
-
Familia de productos:
Familia de productos: emisión
-
Aparato de la familia
TRM
-
Serie principal de diseño
Berker.Net
-
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.