Modulo RF,2 entradas/1 salida regulacion TRM691E

EAN
3250615989048
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
135,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, valor de regulación de luz, control forzado, indicación de estado, indicación de la luminosidad, función repetidor
  • Funcionamiento
    Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
  • Escenas de luz
    Acceso a las escenas mediante aparatos KNX vía radio ; La memorización de las escenas se puede proteger
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink: regular la luz, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA
  • Arranque gradual
    Arranque gradual respetuoso con las lámparas
Configuración
  • Número de módulos
    0
  • Modos de configuración posibles
    quicklink
  • Programar
    Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
  • Manejo
    Con accionamiento manual conexión/desconexión, más claro/más oscuro
  • Botón de tecla/pulsador
    Con teclas de configuración y de función
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
Fusible
  • Fusible
    a prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
Dimensiones
  • Dimensiones (Ø x alto)
    56 x 38 mm
  • Diámetro
    56 mm
  • Altura
    38 mm
Frecuencia
  • Radiofrecuencia de recepción
    868.3 MHz
Potencia
  • Potencia de iluminación incandescencia
    10 / 200 W
  • Transformadores convencionales
    10…175 VA
  • Transformadores electrónicos
    10…175 W
Gestión de iluminación LED
  • Número máximo de lámparas LED/CFL
    8
  • Lámparas LED regulables
    3…50 W
  • Potencia LED
    50 W
  • LED
    Con LED de control para Conexión/Desconexión ; Con LED de configuración y de función
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    200 W
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    10…200 W
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    0, 5 / 1, 5 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    0,5 / 2,5 mm²
  • Tipo de carga
    Universal
  • Número de contactos
    1
  • Tipo de conexión de bus
    Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
    No
Equipo
  • Número de salidas
    1
  • Número de salidas
    2
  • Tipo de dimmer
    Universal
  • substationinput
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
  • Tipo de producto:
    Tipo de producto: Actuador dimmer
  • Transmisor duty cycle
    1 %
  • Principio de regulación de luz
    Corte de fase descendente o ascendente según el tipo de carga, aprendizaje automático
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -15…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…70 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Actuadores KNX vía radio
  • Familia de productos:
    Familia de productos: emisión
  • Aparato de la familia
    TRM
  • Serie principal de diseño
    Berker.Net
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.