Módulos de entrada / salida, vía radio Quicklink, ON/OFF, IP55 TRE400

EAN
3250615989253
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
183,45 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
  • Número de salidas persianas toldos
    0
Funciones
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, 1 control de teclas arriba/abajo, pulsador, 2 x alarma, indicación de estado
  • Funcionamiento
    Se puede activar la función repetidor para aumentar el alcance de la señal de radio ; Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
  • Escenas de luz
    Acceso a las escenas mediante aparatos KNX vía radio ; La memorización de las escenas se puede proteger
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink: conmutar, regular la luz, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla, contacto NA, control forzado, tecla arriba/abajo
Configuración
  • Confeccionado
    Confeccionado, con cable de 2 conductores
  • Número de módulos
    0
  • Modos de configuración posibles
    system, easy, PB
  • Programar
    Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
  • Manejo
    Con accionamiento manual conexión/desconexión
  • Activación
    Activación mediante, p. ej. interruptor, pulsador, interruptor temporizador
  • Botón de tecla/pulsador
    Con teclas de configuración y de función
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
  • Entradas
    Con entrada binaria independiente, alimentada por red para contacto libre de potencial
Principales características eléctricas
  • Tipo de tensión de alimentación
    AC
Tensión
  • Tensión de entrada
    5 V
  • Tensión de funcionamiento
    230 V AC
Corriente eléctrica
  • Número de circuitos de entrada
    1
  • Corriente de señal de entrada
    33 µA
  • Corriente de conmutación
    máx. 10 A
Dimensiones
  • Longitud en mm
    150 mm
  • Diámetro
    53 mm
  • Altura
    35 mm
  • Ancho
    85 mm
Frecuencia
  • Radiofrecuencia de recepción
    868.3 MHz
  • Radiofrecuencia de transmisión/recepción
    863.3 MHz
Potencia
  • Potencia de salida
    2300 W
  • Pot. máx. con incandescencia por salida
    1500 VA
  • Transformadores convencionales
    600 VA
  • Transformadores electrónicos
    600 W
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Medida
  • Tensión de exploración de entrada
    5 V
Alcance
  • Campo máximo
    30 m en la vivienda / 100 m en espacio abierto
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    gris claro
  • Superficie
    mate
Gestión de la iluminación
  • - con balasto electrónico
    6 x 58 W
  • - no compensadas
    600 VA
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Lámparas de bajo consumo
    100 W
  • Lámparas fluorescentes compactas
    6 x 18 W
  • - compensadas en paralelo
    36 W
Gestión de iluminación LED
  • Lámparas LED 230 V
    100 W
  • LED
    Con LED de configuración y de función ; Con LED de estado de emisión y control conexión/desconexión
Gestión de lámparas incandescentes
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    1500 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para el montaje detrás de mecanismos incorporados a nivel
Conexión
  • Tipo de conexión de bus
    Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
Cable
  • Longitud de cable binario prolongable hasta
    máx. 5 m
  • Longitud de cable binario
    máx. 5 m
  • Descarga de tracción
    Con placa de montaje y descarga de tracción
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
Equipo
  • Número de salidas
    1
  • Cantidad canales de radio
    1
  • Número de circuitos
    1
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
  • Transmisor duty cycle
    1 %
Utilizar
  • Tiempo de impulso
    mín. 50 ms
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…55 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Actuadores KNX vía radio
  • Familia de productos:
    Familia de productos: emisión
  • Serie principal de diseño
    Berker.Net
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.