Pulsador IP55, vía radio Quicklink, 1 entrada TRE301

EAN
3250615989277
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
105,86 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de pulsadores
    1
  • Montaje
    En superficie
Funciones
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, 1 control de teclas arriba/abajo, pulsador, 2 x alarma, indicación de estado
  • Funciones quicklink
    funciones quicklink: interruptor, variación de intensidad luminosa, persianas, 2 escenas, interruptor temporizado, pulsador contacto NA,
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
Corriente eléctrica
  • Número de circuitos de entrada
    1
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    76 mm
  • Anchura del producto instalado
    49 mm
Frecuencia
  • Frecuencia de transmisión
    868 MHz
  • Radiofrecuencia de transmisión
    868.3 MHz
Longitud
  • Dist. máx. de la conex. con pulsadores
    3 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Superficie
  • Tipo de montaje
    Para montaje vertical y horizontal
Equipo
  • Cantidad canales de radio
    2
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP55
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…55 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.