The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Módulo de salida, vía radio Quicklink, persiana, IP55
TRE221
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
-
Número de salidas persianas toldos
1
-
Módulo de bus extraíble
No
-
Funciones adicionales ETS
Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, indicación de estado, 2 x alarma
-
Funcionamiento
Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica) ; Se puede activar la función repetidor para aumentar el alcance de la señal de radio
-
Escenas de luz
La memorización de las escenas se puede proteger ; Acceso a las escenas mediante aparatos KNX vía radio
-
Funciones quicklink
Funciones quicklink: persiana, 2 escenas, control forzado, teclas arriba/abajo
-
-
Modos de configuración posibles
system, easy, PB
-
Ajuste de láminas por duración de la señal
< 1 s
-
Programar
Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED
-
-
Manejo
Con accionamiento manual, arriba/abajo
-
Botón de tecla/pulsador
Con teclas de configuración y de función
-
Protocolo vía radio
KNX vía radio
-
-
Tipo de tensión de alimentación
AC
-
Frecuencia asignada
50 Hz
-
Tensión de funcionamiento
230 V AC
-
Tensión de alimentación del sistema
230V AC
-
Número de circuitos de entrada
0
-
Corriente de señal de entrada
33 µA
-
Corriente máxima de conmutación
10 A
-
Corriente de conmutación
10 A
-
Radiofrecuencia de recepción
868.3 MHz
-
Radiofrecuencia de transmisión/recepción
863.3 MHz
-
Potencia de empleo 230V en AC1
2000 W
-
LED
Con LED de configuración y de función ; Con LED de control (relé cerrado)
-
Tipo de conexión de bus
Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
-
Descarga de tracción
Con placa de montaje y descarga de tracción
-
Cantidad enlaces quicklink
máx. 20 transmisores/receptores
-
Autoenclavamiento durante 2 min mediante duración de la señal
> 1 s
-
Transmisor duty cycle
1 %
-
Tiempo de conmutación para la inversión del sentido
< 0.6 s
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamiento
-10…55 °C
-
Consumo de energía
Pequeño consumo energético
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)
0…65 % (sin condensación)
-
Aplicaciones
Actuadores KNX vía radio
-
Familia de productos:
Familia de productos: emisión
-
-
Serie principal de diseño
Berker.Net
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.