Módulo de salida, vía radio Quicklink, ON/OFF, IP55, 2 salidas TRE202

EAN
3250615989338
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
215,79 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
  • Montaje
    En superficie
Funciones
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, indicación de estado
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink: conmutar, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla, contacto NA, control forzado
Configuración
  • Número de módulos
    0
  • Modos de configuración posibles
    system, PB
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
Corriente eléctrica
  • Número de circuitos de entrada
    0
  • Corriente circulante máxima
    10 A
Dimensiones
  • Longitud en mm
    150 mm
  • Dimensiones(H A P)
    53 x 27 mm
  • Altura
    35 mm
  • Ancho
    85 mm
Frecuencia
  • Radiofrecuencia de recepción
    868.3 MHz
Potencia
  • Potencia de salida
    2300 W
  • Transformadores convencionales
    por canal 600 VA
  • Transformadores electrónicos
    por canal 600 W
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Materiales, acabados, colores
  • Superficie
    mate
Gestión de la iluminación
  • - con balasto electrónico
    por canal 6 x 58 W
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Lámparas de bajo consumo
    100 W
  • Potencia máxima de tubos fluo.montaje duo compensado en serie
    600 W
  • Lámparas fluorescentes compactas
    18 W
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    1500 W
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    por canal 1500 W
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales atornillados
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
    No
Equipo
  • Número de salidas
    2
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
  • Transmisor duty cycle
    1 %
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…55 °C
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 %
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.