Detector de apertura, Quicklink TRC301B

EAN
3250615989116
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
105,86 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Funciones
  • Módulo de bus extraíble
    No
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: valor, tiempo de retardo, función teclas, estado de la batería
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink: conmutar, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, control forzado
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
Tensión
  • Tensión de entrada
    3 V
  • Tensión de funcionamiento
    3 V DC
Corriente eléctrica
  • Número de circuitos de entrada
    2
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    30 mm
  • Altura del producto instalado
    26 mm
  • Anchura del producto instalado
    138 mm
  • Distancia al imán
    máx. 5 mm
Frecuencia
  • Frecuencia de transmisión
    868 MHz
  • Radiofrecuencia de transmisión
    868.3 MHz
Potencia
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Batería
  • Vida útil de la batería [años]
    ≈ 4
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
Equipo
  • Número de salidas
    0
  • Cantidad canales de radio
    1
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    0…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…70 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.