Toma comandada vía radio Quicklink ON/OFF TRC270D

EAN
3250615989376
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
171,19 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    enchufable
Funciones
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, control forzado, indicación de estado
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink: conmutar, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA
Configuración
  • Número de módulos
    0
  • Modos de configuración posibles
    system, PB
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
Corriente eléctrica
  • Número de circuitos de entrada
    0
  • Corriente circulante máxima
    16 A
  • Corriente de conmutación
    máx. 16 A
Dimensiones
  • Profundidad
    77 mm
  • Altura de montaje
    41 mm
  • Altura
    54 mm
  • Ancho
    98 mm
Frecuencia
  • Radiofrecuencia de recepción
    868.3 MHz
Potencia
  • Potencia de salida
    3680 W
  • Transformadores convencionales
    1600 VA
  • Transformadores electrónicos y transformadores Bi-Mode
    1200 W
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Superficie
    mate
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    2300 W
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    2300 W
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
    No
Equipo
  • Número de salidas
    1
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
  • Transmisor duty cycle
    1 %
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    0…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.