Módulo de salida, vía radio Quicklink, ON/OFF, empotrar TRB201

EAN
3250615989314
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
140,03 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    KNX
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, función repetición
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink: conmutar, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla, contacto NA, control forzado
Configuración
  • Número de módulos
    0
  • Modos de configuración posibles
    system, PB
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    Si
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Número de circuitos de entrada
    0
  • Corriente circulante máxima
    16 A
  • Corriente admisible en AC1 para el contacto del circuito o zona 1
    16 A
Dimensiones
  • Dimensiones(H A P)
    48 x 53 x 30 mm
  • Diámetro
    53 mm
  • Altura
    30 mm
Frecuencia
  • Frecuencia de transmisión
    868 MHz
  • Radiofrecuencia de recepción
    868.3 MHz
Potencia
  • Potencia consumida
    3 VA
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    2 W
  • Transformadores convencionales
    1500 VA
  • Transformadores electrónicos
    1500 W
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Detección
  • Dimensiones sensor (Ø x alto)
    53 x 30 mm
Materiales, acabados, colores
  • Superficie
    mate
Gestión de la iluminación
  • - con balasto electrónico
    450 W
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Lámparas de bajo consumo
    100 W
  • Potencia máxima de tubos fluo.montaje duo compensado en serie
    1008 W
  • Lámparas fluorescentes compactas
    100 W
  • - compensadas en paralelo
    250 W
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    2300 W
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    2300 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para el montaje detrás de mecanismos incorporados a nivel
Conexión
  • Tipo de contacto
    1 NA
  • Tipo de conexión
    Con terminales atornillados
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
    No
Equipo
  • Número de salidas
    1
  • Cantidad canales de radio
    1
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
  • Expandibilidad modular
    No
  • Transmisor duty cycle
    1 %
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    0…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.