Controlador coviva TKP100A

EAN
3250615919816
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
502,37 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Configuración
  • Número de módulos
    0
Mandos e indicadores
  • Con indicador LED
    No
Conectividad
  • Protocolo de comunicación
    sonstige
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    5 V DC
  • Tensión de servicio del BUS
    30 V DC
Dimensiones
  • Profundidad
    26.5 mm
  • Altura
    203 mm
  • Ancho
    77 mm
Frecuencia
  • Radiofrecuencia de transmisión/recepción
    433.4 / 868.3 MHz
Potencia
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 25 mW
Alimentación
  • operatingvoltageviapwrsupply
    230 V DC
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    blanco polar
  • Superficie
    mate
Conexión
  • Cantidad salidas canales de radio
    máx. 512
Equipo
  • Cantidad entradas canales de radio
    máx. 512
  • demountingprotection
    No
  • radiointerface
  • irinterface
    No
  • Transmisor duty cycle
    1 %
  • updateable
  • visualization
  • webserver
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP30
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    0…40 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…70 °C
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    93 %

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.