WiFi para controlador coviva TKH180

EAN
3250615919854
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
51,90 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • suitableforresistancetestordiodetest
    No
  • integratedisdngateway
    No
Conectividad
  • iswificompatible
  • Categoría receptores
    2
  • hasconnectionexternalantenna
    No
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    5 V DC
  • Tensión de servicio del BUS
    30 V DC
Dimensiones
  • Profundidad
    26.5 mm
  • Profundidad del producto instalado
    24.5 mm
  • Altura del producto instalado
    75.2 mm
  • Anchura del producto instalado
    13.8 mm
  • Altura
    203 mm
  • Ancho
    77 mm
Potencia
  • Consumo de corriente
    máx. 250 mA
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 25 mW
Almacenamiento
  • Tasa de transmisión
    150 Mbit/s
Materiales, acabados, colores
  • Color independiente de las series de diseño
    blanco polar
  • Superficie
    mate
Conexión
  • Cantidad salidas canales de radio
    máx. 512
Equipo
  • Cantidad entradas canales de radio
    máx. 512
  • fastethernet
    No
  • Transmisor duty cycle
    1 %
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    0…45 °C
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.