The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
-
-
Modos de configuración posibles
system
-
Botón de tecla/pulsador
Con tecla de programación y LED de programación rojo
-
Power over Ethernet (PoE)
-
-
Tensión de servicio del BUS
21…32 V DC
-
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
10 mA
-
Altura de montaje a partir de carril DIN
55 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
2 modules
-
Alimentación auxiliar
24V AC/DC
-
Color RAL
RAL 7035 - Gris luminoso
-
Material
Material plástico
-
Consumo de la alimentación auxiliar
57mA (24V DC)
-
Acoplador de bus
Con acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de bus
Conexión bus mediante terminal de conexión
-
Índice de protección IP
IP20
-
Temperatura de funcionamiento
-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-25…70 °C
-
Serie principal de diseño
KNX
-
Texto de la nota
Para la puesta en funcionamiento se requieren conocimientos de la tecnología de redes.
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.