Batería 1/3N 3V TG403

EAN
3250615874030
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
11,34 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • Compatible con
    TU204A / TU208A /TU224A
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    3 V
Tensión
  • Tensión de salida en continua
    3 V
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    1.1 cm
  • Anchura del producto instalado
    1 cm
Batería
  • Tipo de bateria
    CR 1/3 N
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.