Pulsador con enclavamiento 2NA, 16A, 250V SVN332

EAN
3250615721839
Cantidad
12 PCEs
Grupo
41
39,72 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    1
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    250 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    4000 V
  • Tensión de activación
    230 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    16 A
  • Corriente de contacto momentáneo
    16 A
  • Corriente de cortocircuito soportada prevista con int. automático 16A curva B
    1000A [Prot:16AcurveB]
  • Corriente de cortocircuito soportada prevista con fusible 16A gG
    1000A [Prot:16AgG]
  • Corriente térmica en aire libre
    16 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    66 mm
  • Altura del producto instalado
    83 mm
  • Anchura del producto instalado
    17.5 mm
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    0 W
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    15000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    15000
Materiales, acabados, colores
  • Color
    No se aplica
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    1, 7 Nm
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    0, 75 / 6 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    0, 75 / 10 mm²
Equipo
  • Número de contactos normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos normalmente abiertos
    2
  • Número de contactos conmutados
    0
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…50 °C
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…80 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.