Salvacables con base en PVC y tapa en aluminio, de 18x75 mm, 4 compartimientos SLA180750ELN

EAN
4012740193689
Cantidad
10 MTRs
Grupo
80
51,85 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • isselfadhesive
    No
Dimensiones
  • Altura de la canal
    18 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    73 mm
  • Anchura del producto instalado
    73 mm
Capacidad
  • Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)
    4
  • Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.
    4
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    materiales diversos
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Equipo
  • Número de tabiques fijos
    3
  • Número de compartimentos
    4
  • numberofchannels
    4
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK10
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…65 °C

Texto para prescripción

Salvacables con base en PVC y tapa en aluminio, de 18x75 mm, 4 compartimientos
Salvacables serie SLA de hager con base PVC y tapa en aluminio, de 18x75 mm, 4 compartimientos

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.