Batería secundaria Li-Ion 3.7V 1.2Ah RXU03X

EAN
3599435018744
Cantidad
1 uni.

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    3.6V
Capacidad
  • Capacidad
    1200 mAh
Batería
  • Tipo de bateria
    Bateria de litio
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.