Mando radio, 4 funciones RLF444X

EAN
3599430010217
Cantidad
1 uni.

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Funciones
  • Número de funciones
    4
Conectividad
  • Modo de conexión
    Radio TwinBand
Dimensiones
  • Dimensiones(H A P)
    75x40x12 mm
Batería
  • autonomía (en h.)
    5 años
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
Equipo
  • withvisualindicator
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…60 °C
Instrucciones
  • Garantia
    5 años

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.