The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Detector de movimiento exterior autoprotegido
RLA144X
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
-
Modo de conexión
Radio TwinBand
-
Tensión de funcionamiento
3600 mV
-
Consumo de corriente (funcionamiento)
28 mA
-
Dimensiones(H A P)
71X106X186
-
Método de detección
Infra-rojos
-
Angulo de detección horizontal
90 °
-
Tipo de lente
Animales especiales
-
Directiva europea WEEE
afectado
-
Temperatura de funcionamiento
-20…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.