Perfil Officebloc 24x22,5 NRF0024A00

EAN
4012740204965
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
78,25 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Protección contra las sobretensiones
    No
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Conectividad
  • Con toma de carga USB
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tipo de tensión de alimentación
    AC
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    56.5 mm
  • Longitud en mm
    580 mm
  • Anchura del producto instalado
    54 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    Aluminio
Conexión
  • quantitytype15socketoutlet
    0
Equipo
  • numberconnectioncable
    máx. 2
  • canbeextended
    No
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    0…25 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Perfil Officebloc 24x22,5
Perfil Tehalit, serie Officebloc 24x22,5 Equipamiento de puestos de trabajo. A completar con la serie de mecanismos systo. Material: Aluminio / PVC. Color: Aluminio anodizado negro.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.