Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 40A, curva C, 10/15kA NCN440A

EAN
3250614616013
Cantidad
3 PCEs
Grupo
40
Precio de venta
298,13 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posición del neutro
    sin neutro
  • Número de polos protegidos
    4
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    4 P
  • Montaje
    Carril DIN
  • Curva
    C
Funciones
  • Con corte del neutro
    No
Configuración
  • Número de módulos
    4
Conectividad
  • Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares
    Bornes alineados
  • Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares
    Bores alineados
Principales características eléctricas
  • Poder de corte asignado
    10 kA
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    400 V
  • Tipo de tensión de alimentación
    AC
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    500 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    6000 V
  • ueminimum
    12 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    40 A
  • Poder de corte de servicio según EN60898
    7.5 kA
  • Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.
    1.13 / 1.45 In
  • Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.
    5 / 10 In
  • Valor umbral mín/máx funcionamiento del relé térmico en c.c
    7 / 15 In
  • Valor del nivel min/máx de funcionamiento del relé térmico en c.c
    1.13 / 1.45 In
  • Corriente asignada a -10°C según IEC 60947
    58.11 A
  • Corriente asignada a -15°C según IEC 60947
    59.97 A
  • Corriente asignada a -20°C según IEC 60947
    61.45 A
  • Corriente asignada a -25°C según IEC 60947
    62.93 A
  • Corriente asignada a -5°C según IEC 60947
    57.02 A
  • Corriente asignada a 0°C según IEC 60947
    55.54 A
  • Corriente asignada a 10°C según IEC 60947
    52.58 A
  • Corriente asignada a 15°C según IEC 60947
    51.11 A
  • Corriente asignada a 20°C según IEC 60947
    49.63 A
  • Corriente asignada a 25°C según IEC 60947
    48.15 A
  • Corriente asignada a 30°C según IEC 60947
    47.82 A
  • Corriente asignada a 35°C según IEC 60947
    45.2 A
  • Corriente asignada a 40°C según IEC 60947
    43.72 A
  • Corriente asignada a 45°C según IEC 60947
    42.24 A
  • Corriente asignada a 5°C según IEC 60947
    54.06 A
  • Corriente asignada a 50°C según IEC 60947
    40 A
  • Corriente asignada a 55°C según IEC 60947
    39.29 A
  • Corriente asignada a 60°C según IEC 60947
    37.81 A
  • Corriente asignada a 65°C según IEC 60947
    36.33 A
  • Corriente asignada a 70°C según IEC 60947
    34.85 A
  • Poder de corte asignado 230V 50 Hz
    10 kA
  • Poder de corte asignado
    10 kA
  • Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
    30 kA
  • Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
    30 kA
  • Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
    15 kA
  • Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
    15 kA
  • Poder de corte asignado Icn a 240V AC según IEC 60898-1
    10 kA
  • Poder de corte asignado Icn a 415V AC según IEC 60898-1
    10 kA
  • icu220vaciec609472
    30 kA
  • icu380vaciec609472
    15 kA
Corriente/temperatura
  • Corriente asignada a -25°C
    59.75 A
  • Corriente asignada a -20°C
    57.95 A
  • Corriente asignada a -15°C
    56.16 A
  • Corriente asignada a -10°C
    54.36 A
  • Corriente asignada a -5°C
    52.57 A
  • Corriente asignada a 0°C
    50.77 A
  • Corriente asignada a 5°C
    48.98 A
  • Corriente asignada a 10°C
    47.18 A
  • Corriente asignada a 25°C
    41.8 A
  • Corriente asignada a 30° C
    40 A
  • Corriente asignada a 35° C
    39.89 A
  • Corriente asignada a 40° C
    39.79 A
  • Corriente asignada a 45° C
    39.68 A
  • Corriente asignada a 50° C
    39.57 A
  • Corriente asignada a 55° C
    39.46 A
  • Corriente asignada a 60° C
    39.36 A
  • Corriente asignada a 65°C
    39.25 A
  • Corriente asignada a 70° C
    39.14 A
Coeficiente de corrección de la corriente
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:
    0.95
  • Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:
    0.9
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:
    0.85
  • Coeficiente de.corrección disparo magnético a 100Hz
    1.1
  • Coeficiente de.corrección disparo magnético a 200Hz
    1.2
  • Coeficiente de.corrección disparo magnético a 400Hz
    1.5
  • Coeficiente de.corrección disparo magnético a 60Hz
    1.1
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    70 mm
  • Altura del producto instalado
    83 mm
  • Anchura del producto instalado
    70 mm
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Potencia
  • Potencia activa máxima disipada por polo según norma de producto
    7.5 W
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    15 W
  • Potencia disipada por polo
    4.28 W
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    4000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    20000
Instalación, montaje
  • Tipo de conexión superior para aparatos modulares
    Borne con tornillos
  • Par de apriete
    2, 8 Nm
  • Tipo de clip superior para aparatos modulares
    No aplica
  • Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares
    Plástico
  • Tipo de conexión inferior para aparatos modulares
    Borne doble conexión
  • Desmontabilidad superior para aparatos modulares
  • Desmontabilidad inferior para aparatos modulares
  • Adaptado para su montaje empotrado
Conexión
  • Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible
    1 / 25 mm²
  • Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior
    1 / 35 mm²
  • Sec. conex. bornes sup. en cable rígido
    1 / 35 mm²
  • Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible
    1 / 25 mm²
  • posición de los bornes inferiores
    abiertos
  • posición de los bornes superiores
    abiertos
Equipo
  • Accesoriable
  • withtransparentlabelholder
Normas
  • Norma
    EN 60898-1 ; IEC 60947-2
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…70 °C
  • Clase de limitación de energía I²t
    3
  • Altitud
    2000 m
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…80 °C
Temperatura
  • Temperatura de calibración
    50 °C

Texto para prescripción

Interruptor automático magnetotérmico serie N, 4P, 40A, curva C, 10/15kA
Interruptor automático magnetotérmico hager serie N, 4 polos, intensidad nominal 40A, curva C, poder de corte 10000A según UE EN 60898-1 / 15 kA según UNE EN 60947-2

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.