Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML MZN175

EAN
3250614316302
Cantidad
2 PCEs
Grupo
40
15,05 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • Destinado a las referencias compatibles
    Mxxxx ; Cxxxx, Axxxx
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    12 mm
  • Altura del producto instalado
    21 mm
  • Anchura del producto instalado
    17 mm
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Texto para prescripción

Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML
Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.