Contacto auxiliar para interruptores aut. series M,N,HM,ML, 1NA+1NC, 5A, 230V MZ201

EAN
3250614562013
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
87,41 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    0.5
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 / 415 V
  • Tipo de tensión de alimentación
    AC
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    4000 V
  • Tensión máxima de utilización
    240 V
  • Tensión asignada de empleo en continua
    12 / 250 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada de empleo en AC1
    6 A
  • Corriente asignada nominal
    6 A
  • Imin=f(U=12V DC) del circuito de potencia
    0.3 A
  • Imin=f(U=230V DC) del circuito de potencia
    0.6 A
  • Imin=f(U=400V AC) del circuito de potencia
    3 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    40 mm
  • Altura del producto instalado
    80 mm
  • Anchura del producto instalado
    9.5 mm
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    0.1 W
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    6000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    12000
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    1, 2 Nm
  • Montado en fábrica
    No
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    6 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    10 mm²
  • Tipo de contacto
    1NA + 1NC
Equipo
  • Número de contactos normalmente cerrados
    1
  • Número de contactos normalmente abiertos
    1
  • Número de contactos conmutados
    0
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…60 °C
  • Tropicalización/humedad/protección
    95% / 80° C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…80 °C

Texto para prescripción

Contacto auxiliar para interruptores aut. series M,N,HM,ML, 1NA+1NC, 5A, 230V
Contacto auxiliar para interruptores aut. Hager series M,N,HM,ML, 1NA+1NC, 5A, 230V

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.