The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Interruptor automático magnetotérmico serie M, 3P, 63A, curva B, 6/10kA
MBA363
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
-
Posición del neutro
sin neutro
-
Número de polos protegidos
3
-
-
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares
Bornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares
Bores alineados
-
Poder de corte asignado
6 kA
-
Tensión asignada de empleo en alterna
415 V
-
Tipo de tensión de alimentación
AC
-
Frecuencia asignada
50/60 Hz
-
Tensión asignada de aislamiento
500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada
6000 V
-
Corriente asignada nominal
63 A
-
Poder de corte de servicio según EN60898
6 kA
-
Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.
1.13 / 1.45 In
-
Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.
3 / 5 In
-
Valor umbral mín/máx funcionamiento del relé térmico en c.c
4 / 7 In
-
Valor del nivel min/máx de funcionamiento del relé térmico en c.c
1.13 / 1.45 In
-
Poder corte 1 polo 400V (EN60947-2)
3 kA
-
Poder de corte asignado 230V 50 Hz
10 kA
-
Poder de corte asignado
6 kA
-
Poder corte serv. según IEC 947.2 50Hz
75 %
-
Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
20 kA
-
Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
20 kA
-
Poder corte último en c.a. 400V (EN 60947-2)
10 kA
-
Poder corte último en c.a. 415V (EN 60947-2)
10 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 240V AC según IEC 60898-1
10 kA
-
Poder de corte asignado Icn a 415V AC según IEC 60898-1
6 kA
-
-
-
Corriente asignada a -25°C
78.67 A
-
Corriente asignada a -20°C
77.38 A
-
Corriente asignada a -15°C
76.06 A
-
Corriente asignada a -10°C
74.72 A
-
Corriente asignada a -5°C
73.36 A
-
Corriente asignada a 0°C
71.97 A
-
Corriente asignada a 5°C
70.56 A
-
Corriente asignada a 10°C
69.11 A
-
Corriente asignada a 15°C
67.64 A
-
Corriente asignada a 20º C
66.13 A
-
Corriente asignada a 25°C
64.58 A
-
Corriente asignada a 30° C
63 A
-
Corriente asignada a 35° C
60.96 A
-
Corriente asignada a 40° C
58.86 A
-
Corriente asignada a 45° C
56.68 A
-
Corriente asignada a 50° C
54.4 A
-
Corriente asignada a 55° C
52.03 A
-
Corriente asignada a 60° C
49.55 A
-
Corriente asignada a 65°C
46.94 A
-
Corriente asignada a 70° C
44.17 A
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:
1
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:
0.95
-
Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:
0.9
-
Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:
0.85
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 100Hz
1.1
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 200Hz
1.2
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 400Hz
1.5
-
Coeficiente de.corrección disparo magnético a 60Hz
1
-
Profundidad del producto instalado
70 mm
-
Altura del producto instalado
83 mm
-
Anchura del producto instalado
52.5 mm
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
19.9 W
-
Potencia disipada por polo
7.12 W
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos
4000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras
20000
-
Tipo de conexión superior para aparatos modulares
Borne con tornillos
-
-
Tipo de clip superior para aparatos modulares
No aplica
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares
Plástico
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares
Borne doble conexión
-
Desmontabilidad superior para aparatos modulares
Sí
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modulares
Sí
-
Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.
1 / 35 mm²
-
Sección de conexión de bornes de montante con tornillo
1 / 25 mm²
-
-
Directiva europea WEEE
afectado
-
Índice de protección IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamiento
-25…70 °C
-
Clase de limitación de energía I²t
3
-
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-25…80 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.