Tabique separador, en PVC, para canales BRS/BRAP M1043

EAN
4012740100618
Cantidad
40 MTRs
Grupo
80
3,97 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuración
  • Módulo
    Simple
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    BR/A/S,BRN/AN
Dimensiones
  • Altura de la canal
    70 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Incoloro
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Certificados
    EN50085-2-1
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK08
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…60 °C
Más descargas

Texto para prescripción

Tabique separador, en PVC, para canales BRS/BRAP
Tabique separador, PVC, para canal BRS/BRAP. Longitud: 2 m.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.