Portafusibles seccionable tipo L31 3P+N 25A 400V LSN404

EAN
3250614120046
Cantidad
3 PCEs
Grupo
40
90,61 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posición del neutro
    Izquierda
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    3P+N
  • Montaje
    rail DIN
Configuración
  • Número de módulos
    4
Principales características eléctricas
  • Tipo de tensión de alimentación
    AC
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    690 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    6000 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    25 A
  • Corriente nominal del cartucho fusible
    2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 A
  • Corriente asignada a -10°C según IEC 60947
    25 A
  • Corriente asignada a -20°C según IEC 60947
    25 A
  • Corriente asignada a 0°C según IEC 60947
    25 A
  • Corriente asignada a 10°C según IEC 60947
    25 A
  • Corriente asignada a 20°C según IEC 60947
    25 A
  • Corriente asignada a 30°C según IEC 60947
    25 A
  • Corriente asignada a 40°C según IEC 60947
    23.75 A
  • Corriente asignada a 50°C según IEC 60947
    22.5 A
  • Corriente asignada a 60°C según IEC 60947
    20 A
  • Corriente asignada a 70°C según IEC 60947
    16.25 A
Coeficiente de corrección de la corriente
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:
    0.9
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:
    0.9
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    76.9 mm
  • Altura del producto instalado
    76.5 mm
  • Anchura del producto instalado
    70 mm
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 a 60 Hz
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    3 W
Puerta, tapa
  • Bloqueable por candado
Conexión
  • posición de los bornes inferiores
    abiertos
  • posición de los bornes superiores
    abiertos
  • Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.
    1 / 16 mm²
  • Sección de conexión de bornes de montante con tornillo
    1 / 16 mm²
Equipo
  • Accesoriable
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP2X
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -40…70 °C
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…70 °C

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.