Canal de distribución LF, en PVC, de 40x90 mm, blanco (RAL9010) LFF4009009010

EAN
4012740852579
Cantidad
24 MTRs
Grupo
82
Precio de venta
14,51 €
/ Metro *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Perfil pre-equipado de uniones
Dimensiones
  • Altura de la canal
    40 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    90 mm
  • Distancia horizontal entre perforaciones
    125 mm
  • Separación vertical de las perforaciones
    40 mm
Capacidad
  • Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)
    14
Puerta, tapa
  • Forma de la tapa
    Sin embalaje
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    PVC
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
  • Transparente
    No
Cable
  • Sección interior
    2650 mm²
Equipo
  • Número de tabiques fijos
    0
  • Número de separadores
    1
  • Número de compartimentos
    1
  • Número de grapas por metro
    2
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…65 °C
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.