Minicanal LF, en PVC, de 20x35 mm, color marrón (RAL 8014), LF2003508014

EAN
4012740140294
Cantidad
40 MTRs
Grupo
80
5,21 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    20 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    33 mm
  • Distancia horizontal entre perforaciones
    125 mm
Capacidad
  • Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)
    2
  • Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.
    2
Puerta, tapa
  • Forma de la tapa
    Premontado
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Marrón
  • Color RAL
    RAL 8014 - Sepia
  • Material
    PVC
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
  • Transparente
    No
Cable
  • Sección interior
    440 mm²
Equipo
  • Número de compartimentos
    1
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP30
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • textimpactstrength
    IK07
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…65 °C

Texto para prescripción

Minicanal LF, en PVC, de 20x35 mm, color marrón (RAL 8014),
Minicanal LF, en PVC, de 20x35 mm, color marrón (RAL 8014), Suministro: canal con base perforada y tapa. Longitud: 2 m. Material: PVC-M1, índice de protección IP4x IK07. Conforme a la norma EN 50085-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.