Interruptor con fusibles serie L900, 10,3x38, 1P, 20A, 380V L95100

EAN
3250610100356
Cantidad
12 PCEs
Grupo
40
Precio de venta
31,77 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    1 P
  • Tipo de polos
    1 P
Configuración
  • Número de módulos
    1
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    No
Conectividad
  • Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares
    Bornes alineados
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    20 A
Coeficiente de corrección de la corriente
  • Coeficiente de corrección de la corriente admisible yuxtaposición 1-3 fases.
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente admisible yuxtaposición 4-6 fases.
    0.8
  • Coeficiente de corrección de la corriente admisible yuxtaposición 7-9 fases.
    0.7
  • Coeficiente.de corrección de la corriente admisible a 40°C
    0.9
  • Coeficiente.de corrección de la corriente admisible a 50°C
    0.8
  • Coeficiente.de corrección de la corriente admisible a 20°C
    1
  • Coeficiente.de corrección de la corriente admisible a 30°C
    0.95
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    2.7 W
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    2000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    5000
Instalación, montaje
  • Adaptado a su montaje sobre embarrado
    No
  • Adaptado a su montaje en panel frontal centrado
    No
  • Adaptado para su montaje en suelo
Conexión
  • Sección de conexión en cable rígido
    16 mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…40 °C
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…80 °C
Temperatura
  • Temperatura de calibración
    30 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Interruptor con fusibles serie L900, 10,3x38, 1P, 20A, 380V
Interruptor con fusibles serie L900, 10,3x38, 1 Polo, 20A, 380V

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.