Áng. int. variable, en PVC, para canales GBD5013009010, negro L43919011

EAN
4012740856393
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
16,30 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Clipado
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    GBD
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    56 mm
  • Longitud en mm
    110 mm
  • Ancho de la canal
    134 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    No
  • Numero de tapas que pueden montarse
    0
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9011 - Negro grafito
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Configuración
  • Ángulo
    83 / 97 °
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.