Angulo plano, PC/ABS, para canales GBD50161/GBA50161, color aluminio L4348ALU

EAN
4012740204477
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
28,64 €
/ uni. *

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros


Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • Ángulo
    90 °
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    65 mm
  • Ancho de la canal
    200 mm
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    No
  • Numero de tapas que pueden montarse
    0
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    barnizado en húmedo
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Normas
  • Certificados
    EN50085-2-1
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.