Portafusibles seccionable L31 1P+N 16A 400V L40600

EAN
3250610100738
Cantidad
12 PCEs
Grupo
40
Precio de venta
26,00 €
/ uni. *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    2 P
Configuración
  • Número de módulos
    1
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    20 A
  • Corriente nominal del cartucho fusible
    2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    75 mm
  • Altura del producto instalado
    77 mm
  • Anchura del producto instalado
    35 mm
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    1.5 W
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…40 °C
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…80 °C

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.