Canal de cuadro flexible VK-flex de 15x11 mm, adhesiva, gris claro (RAL7035) L2212

EAN
4012740111713
Cantidad
40 PCEs
Grupo
81
3,24 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Flexible
Configuración
  • Configuración de las paredes del perfil
    Estampado
Corriente eléctrica
  • Estable a las corrientes de fuga
Dimensiones
  • Altura de la canal
    10 mm
  • Longitud en mm
    250 mm
  • Ancho de la canal
    10 mm
  • Anchura de los precortes laterales
    8 mm
  • Ancho de la lengüeta
    4.5 mm
Puerta, tapa
  • Forma de la tapa
    Ninguno
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Autoadhesivo y fondo de perforación
Cable
  • Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)
    8
  • Sección interior
    100 mm²
  • Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)
    5
  • Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1 mm²)
    10
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
  • Clasificación UL 94
    V0
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -25…90 °C

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Canal de cuadro flexible VK-flex de 15x11 mm, adhesiva, gris claro (RAL7035)
Canal de cuadro flexible VK-flex de 15x11 mm, adhesiva, gris claro (RAL7035) Suministro Canal perforada. Longitud: 250 mm. Material: Poliamida. Sin halógenos. Color: gris claro RAL 7035. Conforme a la norma EN 50085-1

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.