Borne de unión para conexiones 25 a 95 mm² KR95P

EAN
3250613880347
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
91,86 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    232 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    82.8 mm
  • Altura del producto instalado
    97.6 mm
  • Anchura del producto instalado
    25 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    25 / 95mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    25 / 95mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado

Texto para prescripción

Borne de unión para conexiones 25 a 95 mm²
Borne de unión para conexiones 25 a 95 mm²

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.