Borne de unión para conexiones 35 a 150 mm² KR15P

EAN
3250613880354
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
124,40 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    1000 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    309 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    100 mm
  • Altura del producto instalado
    118.5 mm
  • Anchura del producto instalado
    31 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris
Conexión
  • sectionconcrosssectionsc
    35 ; 150 mm²
  • sectionconcrosssectionfs
    50 ; 150 mm²
  • Sección de conexión en cable flexible
    35 / 150 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    35 / 150 mm²
  • Sección de conductor (flexible), con funda terminal
    50…150 mm²
  • Sección de conductor (flexible), sin funda terminal
    50…150 mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -60…105 °C

Texto para prescripción

Borne de unión para conexiones 35 a 150 mm²
Borne de unión para conexiones 35 a 150 mm²

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.